Támasztólemez acél 08580-00
- Fúróbefogóhoz alkalmas
- Felfogó elem fúróperselyekhez
Mennyiségi egység
34,71 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Támasztólemez
Kivitel 2
DIN 6348
Alaptest
anyaga
acél
A1
63
Alábbi
fúrósatu
mérethez
0
B1
32
B6
25
D3
4
D4
5
D6
4,5
D7
8
E3
50 ±0,01
E5
18 ±0,01
Fúrósatu
mérete
60 x 32
Méret
0
S1
6
T
4,6
UNSPSC Code
31162800
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
Acél.
Kivitel
Barnított.
Rajzi hivatkozás
1) Mindkét furat csak 6-os méretben érhető el
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.