text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Prizma
Kivitel 1
ütközővel
Alaptest anyaga
szerkezeti acél
Komponens anyaga
acél
Alábbi forgástest-fúrósatu mérethez
0
Méret
0
UNSPSC Code
31162800

Leírás

Anyag
Prizmák, 1.0531.
Pofák, acél.
Kivitel
fémtiszta.
Pofák, barnított és köszörült.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak