Nyomóalátét automataacél barnított 08180-01
- Moduláris rendszer fúrókészülékekhez
- Kiegyenlítő elem a fúrólap és a zárrendszer között
- Alsó oldalán köszörült
Mennyiségi egység
2,59 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Nyomóalátét
Alaptest
anyaga
automataacél
Alaptest
színe
barnított
D1=Belső átmérő
4,3
D=külső átmérő
12
H=Vastagság
2,5
D2
8,3
H1
0,4
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
Automataacél.
Kivitel
karbonitridált és futtatott, barnított. Alsó oldal finomesztergált.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.