text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hosszabbító oszlop
Kivitel 1
párban szállítva
Kivitel 2
rövid kivitel
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
edzett és barnított
D9=Menet
M20x1,5
Acélkulcs
1.7139
Alábbi fúrósatu mérethez
6
D1
26
D2
24
D8
40
L
70
L4
46
L5
22
UNSPSC Code
31162800
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
1.7139 betétedzésű acél.
Kivitel
Edzett és barnított.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak