Hosszabbító oszlop párban szállítva edzett acél edzett és barnított 08600-03
- Fúróbefogóhoz alkalmas
- Munkatér növeléséhez
- Edzett
Mennyiségi egység
232,52 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hosszabbító oszlop
Kivitel 1
párban szállítva
Kivitel 2
rövid kivitel
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
edzett és barnított
D9=Menet
M14x1,5
Acélkulcs
1.7139
Alábbi
fúrósatu
mérethez
3 + 3S + 4
D1
20
D2
18
D8
30
L
60
L4
32
L5
14,5
UNSPSC Code
31162800
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
1.7139 betétedzésű acél.
Kivitel
Edzett és barnított.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.