text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hosszabbító oszlop
Kivitel 1
párban szállítva
Kivitel 2
rövid kivitel
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
edzett és barnított
D9=Menet
M14x1,5
Acélkulcs
1.7139
Alábbi fúrósatu mérethez
2 + 2S
D1
16
D2
16
D8
25
L
60
L4
28
L5
12
UNSPSC Code
31162800
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
1.7139 betétedzésű acél.
Kivitel
Edzett és barnított.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak