Hosszabbító oszlop párban szállítva edzett acél edzett és barnított 08600-01
- Fúróbefogóhoz alkalmas
- Munkatér növeléséhez
- Edzett
Mennyiségi egység
176,35 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hosszabbító oszlop
Kivitel 1
párban szállítva
Kivitel 2
rövid kivitel
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
edzett és barnított
D9=Menet
M10x1
Acélkulcs
1.7139
Alábbi
fúrósatu
mérethez
1
D1
14
D2
14
D8
22
L
60
L4
22
L5
10
UNSPSC Code
31162800
Leírás
Anyag
1.7139 betétedzésű acél.
Kivitel
Edzett és barnított.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.