Hosszabbító oszlop párban szállítva edzett acél 08610-03
- Fúróbefogóhoz alkalmas
- Munkatér növeléséhez
- Edzett
Mennyiségi egység
259,07 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hosszabbító oszlop
Kivitel 1
párban szállítva
Kivitel 2
hosszú kivitel
Alaptest
anyaga
edzett acél
D1=Csapátmérő
20
D9=Menet
M14x1,5
L=Hossz
120
Alábbi
fúrósatu
mérethez
3 + 3S + 4
D2
18
D8
30
L4
32
L5
14,5
UNSPSC Code
31162800
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
1.7139 betétedzésű acél.
Kivitel
Edzett és barnított.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.