text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Fúróperselytartó
Alaptest anyaga
szerkezeti acél
B
30
B1
20
B2
5
D használható fúróperselyek
15*
H
12
L
52
L1
5
Méret
8
UNSPSC Code
31162800

Leírás

Anyag
1.0036 acél.
Kivitel
Fémtiszta.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak