Fúróperselytartó szerkezeti acél 08650-17
- Fúróperselyek felfogásához
- Fúróbefogó tartozékok
Mennyiségi egység
79,51 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Fúróperselytartó
Alaptest
anyaga
szerkezeti acél
B
30
B1
20
B2
5
D használható
fúróperselyek
12*
H
12
L
52
L1
5
Méret
7
UNSPSC Code
31162800
Leírás
Anyag
1.0036 acél.
Kivitel
Fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.