text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Fúróperselytartó
Alaptest anyaga
szerkezeti acél
B
8
D használható fúróperselyek kezdő mérete
0,4
D használható fúróperselyek végső mérete
3,3
D3
3
H
10
L
36
Méret
1
UNSPSC Code
31162800

Leírás

Anyag
1.0036 acél.
Kivitel
Fémtiszta.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought