Fúróperselytartó-lemez szerkezeti acél 08650-02
- Fúróperselyek felfogásához
- Fúróbefogó tartozékok
Mennyiségi egység
347,66 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Fúróperselytartó-lemez
Alaptest
anyaga
szerkezeti acél
Alábbi
forgástest-fúrósatu
mérethez
2
B
68
B1
30
B2
4
B3
30
B4
47
B5 1. és 2.
fúróperselytartó
méret esetén
87
B5 3. - 8.
fúróperselytartó
méret esetén
103
B6
17
D1
16
D2
16
E1
50
H
19
L
120
L1
80
L2
100
UNSPSC Code
31162800
Leírás
Anyag
1.0036 acél.
Kivitel
Fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.