text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Fúrósablonlemez
Kivitel 1
rövid csapágybakkal
Alaptest anyaga
szerkezeti acél
Fúrólapból álló
08000-03
Kiegyenlítő korongokbóll és hengeres illesztőszegekből álló
1 készlet
Rövid csapágybakból álló
08100-03
UNSPSC Code
31162800
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
Lásd 08000 - 08180.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak