text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Fúrósablonlemez
Kivitel 2
DIN 6348
DIN
DIN 6348
Alaptest anyaga
acél
A8
380
Alábbi fúrósatu mérethez
5
B1
190
D1
24
D2
22
E1
335 ±0,015
Fúrósatu mérete
300 x 190
Méret
3 - 5
S2
20
UNSPSC Code
31162800
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
Acél.
Kivitel
Barnított.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought