Round sling hook for round slings steel grey plastic-coated 07796-804000
- Textil kötöző eszközök gyors beakasztásához
- Stabil biztonsági retesszel felszerelve
- A textil kötözőeszközök teherbírását színek jelzik
- Teherbírás max. 10 000 kg
- Engedéllyel és H bélyegzéssel (BG)
Sales unit
176,41 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Kerek hurkos horog
Kivitel 1
kerek hurkokhoz
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
műanyag bevonatú
Alaptest
színe
szürke
FT=teherbírás kg
4000
B
133
B1
76
B2
40
L
223
Minőségi osztály
8
S
36
S1
40
S2
36
T
59,5
UNSPSC Code
31161548
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
Description
Anyag
Acél.
Kivitel
Minőségi osztály: 8, műanyag bevonattal.
További információk
Zárthevederes horgok textil alapú rögzítőeszközök, pl. emelőhevederek vagy kerek hurkok gyors beakasztásához. A zárthevederes horog stabil, kovácsolt biztosító ütközővel rendelkezik. A textil alapú rögzítőeszköz kímélése érdekében az összes él lekerekítésre került.
A zárthevederes horog színe megfelel a színkódoknak, melyeket a textil alapú rögzítőeszközök teherbírásaihoz rendeltek.
A zárthevederes horgok megfelelnek a gépi berendezésekről szóló irányelvnek, és bevizsgáltak (H-pecsét).
A zárthevederes horog színe megfelel a színkódoknak, melyeket a textil alapú rögzítőeszközök teherbírásaihoz rendeltek.
A zárthevederes horgok megfelelnek a gépi berendezésekről szóló irányelvnek, és bevizsgáltak (H-pecsét).
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C-tól 200 °C-ig = 100% teherbírás
300 °C-ig = 90% teherbírás
400 °C-ig = 75% teherbírás
300 °C-ig = 90% teherbírás
400 °C-ig = 75% teherbírás
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.