text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Kerek hurkos horog
Kivitel 1
kerek hurkokhoz
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
műanyag bevonatú
Alaptest színe
kék
FT=teherbírás kg
8000
B
185
B1
100
B2
50
L
317
Minőségi osztály
8
S
45
S1
63
S2
55
T
80
UNSPSC Code
31161548
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
Description

Anyag
Acél.
Kivitel
Minőségi osztály: 8, műanyag bevonattal.
További információk
Zárthevederes horgok textil alapú rögzítőeszközök, pl. emelőhevederek vagy kerek hurkok gyors beakasztásához. A zárthevederes horog stabil, kovácsolt biztosító ütközővel rendelkezik. A textil alapú rögzítőeszköz kímélése érdekében az összes él lekerekítésre került.
A zárthevederes horog színe megfelel a színkódoknak, melyeket a textil alapú rögzítőeszközök teherbírásaihoz rendeltek.

A zárthevederes horgok megfelelnek a gépi berendezésekről szóló irányelvnek, és bevizsgáltak (H-pecsét).
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C-tól 200 °C-ig = 100% teherbírás
300 °C-ig = 90% teherbírás
400 °C-ig = 75% teherbírás
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak