text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kerek hurkos horog
Kivitel 1
kerek hurkokhoz
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
műanyag bevonatú
Alaptest színe
Vörös
FT=teherbírás kg
5000
B
133
B1
76
B2
40
L
223
Minőségi osztály
8
S
36
S1
40
S2
36
T
59,5
UNSPSC Code
31161548
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
Acél.
Kivitel
Minőségi osztály: 8, műanyag bevonattal.
További információk
Zárthevederes horgok textil alapú rögzítőeszközök, pl. emelőhevederek vagy kerek hurkok gyors beakasztásához. A zárthevederes horog stabil, kovácsolt biztosító ütközővel rendelkezik. A textil alapú rögzítőeszköz kímélése érdekében az összes él lekerekítésre került.
A zárthevederes horog színe megfelel a színkódoknak, melyeket a textil alapú rögzítőeszközök teherbírásaihoz rendeltek.

A zárthevederes horgok megfelelnek a gépi berendezésekről szóló irányelvnek, és bevizsgáltak (H-pecsét).
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C-tól 200 °C-ig = 100% teherbírás
300 °C-ig = 90% teherbírás
400 °C-ig = 75% teherbírás
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak