Karabinerhorog acél galvanikusan horganyzott 07790-01-100
- Egyszerű kezelés
- Tartós
Mennyiségi egység
1,46 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Karabinerhorog
DIN
DIN 5299
Alak
C
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
galvanikusan horganyzott
B=Szélesség
10
D=átmérő
15
FT=teherbírás kg
350
L=Hossz
100
B1
11
D1
29
D2
10
Méret
100x10
UNSPSC Code
31162613
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
Acél.
Kivitel
galvanikusan horganyzott.
További információk
A karabinerhorog megfelel a DIN 5299 szabványnak, acélból készül C alak kivitelben, alapvető alkatrész a gépgyártásban és kielégíti a legszigorúbb követelményeket. A DIN-szabvány szerint készül, megbízható összekötő elem, a gép- és berendezésgyártás különböző területein használható. Az acél szerkezet nagy szilárdságot és hosszú élettartamot kölcsönöz, a speciális C alak pedig egyszerű kezelhetőséget tesz lehetővé. A karabinerhorog sokoldalúan használható, teherbírása kielégíti az igényes környezeti követelményeket is.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.