text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Karabinerhorog
DIN
DIN 5299
Alak
C
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
galvanikusan horganyzott
B=Szélesség
5
D=átmérő
9
FT=teherbírás kg
120
L=Hossz
60
B1
8
D1
17
D2
6
Méret
60x6
UNSPSC Code
31162613
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
Acél.
Kivitel
galvanikusan horganyzott.
További információk
A karabinerhorog megfelel a DIN 5299 szabványnak, acélból készül C alak kivitelben, alapvető alkatrész a gépgyártásban és kielégíti a legszigorúbb követelményeket. A DIN-szabvány szerint készül, megbízható összekötő elem, a gép- és berendezésgyártás különböző területein használható. Az acél szerkezet nagy szilárdságot és hosszú élettartamot kölcsönöz, a speciális C alak pedig egyszerű kezelhetőséget tesz lehetővé. A karabinerhorog sokoldalúan használható, teherbírása kielégíti az igényes környezeti követelményeket is.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak