text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Round sling
Version 1
single sleeve
Main material
polyester
Main colour
green
FT=load capacity kg
2000
L= length of inserts
0,5 m
B
48
H
18
UNSPSC Code
31161547
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
Description

Anyag
Poliészter.
Kivitel
Egyszeres köpeny.
További információk
A körhevederek megfelelnek a DIN EN 1492-2 szabványnak. Nagyszilárdságú, végtelen szalagba szőtt poliészter szálból készültek. Ezeket a szalagba szőtt poliészter szálakat stabil védőköpeny veszi körül, amely varratmentesen szőtt poliészterből készült. A védőköpeny emellett egy poliuretánnal impregnált, kopásálló felülettel is rendelkezik. A névleges teherbírás és egy szalag teherbírása a körhevederek esetében a védőköpenybe van beszőve vagy a köpenyre van rányomva. A biztonsági címke CE-jelöléssel és műszaki adatokkal a körhevederhez van hozzávarva.

A körheveder színe azonos a textilhevederek teherbírásának színkódjával.

A körhevedereket magas UV-ellenállóképesség és csekély nedvességfelvétel jellemzi.

Biztonsági tényező 7:1
Példa: Teherbírás 1000 kg = Törőerő 7000 kg.

A körhevederek az gépekről szóló európai irányelv szerint CE-jelöléssel vannak ellátva.

Hőmérséklet-tartomány
-40 °C – +100 °C.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak