text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kör keresztmetszetű heveder
Kivitel 1
egyszeres köpeny
Alaptest anyaga
poliészter
Alaptest színe
szürke
FT=teherbírás kg
4000
L=betétek hossza
2,5 m
B
70
H
22
UNSPSC Code
31161547
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
Poliészter.
Kivitel
Egyszeres köpeny.
További információk
A körhevederek megfelelnek a DIN EN 1492-2 szabványnak. Nagyszilárdságú, végtelen szalagba szőtt poliészter szálból készültek. Ezeket a szalagba szőtt poliészter szálakat stabil védőköpeny veszi körül, amely varratmentesen szőtt poliészterből készült. A védőköpeny emellett egy poliuretánnal impregnált, kopásálló felülettel is rendelkezik. A névleges teherbírás és egy szalag teherbírása a körhevederek esetében a védőköpenybe van beszőve vagy a köpenyre van rányomva. A biztonsági címke CE-jelöléssel és műszaki adatokkal a körhevederhez van hozzávarva.

A körheveder színe azonos a textilhevederek teherbírásának színkódjával.

A körhevedereket magas UV-ellenállóképesség és csekély nedvességfelvétel jellemzi.

Biztonsági tényező 7:1
Példa: Teherbírás 1000 kg = Törőerő 7000 kg.

A körhevederek az gépekről szóló európai irányelv szerint CE-jelöléssel vannak ellátva.

Hőmérséklet-tartomány
-40 °C – +100 °C.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak