text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Emelőheveder
Kivitel 1
kétrétegű
Alaptest anyaga
poliészter
Alaptest színe
zöld
FT=teherbírás kg
2000
L=betétek hossza
1 m
B
60
UNSPSC Code
31161549
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
Poliészter.
Kivitel
Kétrétegű. Mindkét oldalon megerősített hurkok, fél szalagszélességre csökkentve.
További információk
Az emelőhevederek megfelelnek a DIN EN 1492-1 szabványnak. Nagyszilárdságú poliészter hevederszalagból állnak. A hevederszalag emellett egy poliuretánnal impregnált, kopásálló felülettel is rendelkezik. A névleges teherbírás és egy szalag teherbírása a emelőhevederek esetén a védőköpenybe van beszőve vagy a hevederszalagra van rányomtatva. A biztonsági címke CE-jelöléssel és műszaki adatokkal a körhevederhez van hozzávarva.



Az emelőheveder színe azonos a textilhevederek teherbírásának színkódjával..

Az emelőhevedereket magas UV-ellenállóképesség és csekély nedvességfelvétel jellemzi.

Biztonsági tényező 7:1
Példa: Teherbírás 1000 kg = Törőerő 7000 kg.

Az emelőhevederek a gépekről szóló európai irányelv szerint CE-jelöléssel vannak ellátva.

A megadott teherbírás egyenes húzásra vonatkozik. U-alakú felfüggesztés esetén megkétszereződik a teherbírás.
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C – +100 °C.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak