text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Összekötő láncszem
Kivitel 1
kerek hurkokhoz
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
műanyag bevonatú
FT=teherbírás kg
5300
B1
55
B2
28
L
96
L1
44
L2
36
Minőségi osztály
8
S
16
S1
16
S2
36
S3
16
UNSPSC Code
31161548
lánchoz mm
13
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
Acél.
Kivitel
Minőségi osztály: 8, műanyag bevonattal, piros.
További információk
Emelőhevederek vagy zárthevederek összekötéséhez láncos alkatrészekkel, pl. láncokkal vagy függesztőgyűrűkkel.

A kerek hurkok összekötő elemei megfelelnek a gépi berendezésekről szóló irányelvnek, és bevizsgáltak (H-pecsét).
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C-tól 200 °C-ig = 100% teherbírás
300 °C-ig = 90% teherbírás
400 °C-ig = 75% teherbírás
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak