Összekötő láncszem kerek hurkokhoz acél műanyag bevonatú 07797-803150
- Emelőszalagok vagy körhevederek láncokkal való összekötéséhez
- Teherbírás max. 10 000 kg
- Engedéllyel és H bélyegzéssel (BG)
Mennyiségi egység
20,84 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Összekötő láncszem
Kivitel 1
kerek hurkokhoz
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
műanyag bevonatú
FT=teherbírás kg
3150
B1
40
B2
25
L
77
L1
34
L2
30
Minőségi osztály
8
S
11
S1
13
S2
30
S3
12
UNSPSC Code
31161548
lánchoz
mm
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
Acél.
Kivitel
Minőségi osztály: 8, műanyag bevonattal, piros.
További információk
Emelőhevederek vagy zárthevederek összekötéséhez láncos alkatrészekkel, pl. láncokkal vagy függesztőgyűrűkkel.
A kerek hurkok összekötő elemei megfelelnek a gépi berendezésekről szóló irányelvnek, és bevizsgáltak (H-pecsét).
A kerek hurkok összekötő elemei megfelelnek a gépi berendezésekről szóló irányelvnek, és bevizsgáltak (H-pecsét).
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C-tól 200 °C-ig = 100% teherbírás
300 °C-ig = 90% teherbírás
400 °C-ig = 75% teherbírás
300 °C-ig = 90% teherbírás
400 °C-ig = 75% teherbírás
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.