Összekötő láncszem acél műanyag bevonatú 07795-1004000
- Láncfüggesztékben kapocsszemként használható
- Teherbírás max. 10 000 kg
- Engedéllyel és H bélyegzéssel (BG)
Mennyiségi egység
15,65 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Összekötő láncszem
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
műanyag bevonatú
FT=teherbírás kg
4000
A
23,8
D1
27,5
L
72
L1
30
Minőségi osztály
10
S
12,6
S1
12,6
UNSPSC Code
31161548
lánchoz
mm
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
Acél.
Kivitel
10-es minőségi osztály, műanyag bevonatú, piros.
További információk
Az összekötőtagok csatlószemként a lánfüggesztékben alkalmazhatók a felfüggesztő tag/lánc, lánc/lánc és teherhorog/lánc között.
Az összekötő tagok megfelelnek a gépekről szóló irányelvnek, és a szakmai szövetség (BG) által bevizsgáltak (H-pecsét).
Az összekötő tagok megfelelnek a gépekről szóló irányelvnek, és a szakmai szövetség (BG) által bevizsgáltak (H-pecsét).
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C-tól 200 °C-ig = 100% teherbírás
300 °C-ig = 90% teherbírás
400 °C-ig = 75% teherbírás
300 °C-ig = 90% teherbírás
400 °C-ig = 75% teherbírás
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.