text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Összekötő láncszem
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
műanyag bevonatú
FT=teherbírás kg
1400
A
14
D1
18
L
45
L1
18
Minőségi osztály
10
S
7,5
S1
8
UNSPSC Code
31161548
lánchoz mm
6
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
Acél.
Kivitel
10-es minőségi osztály, műanyag bevonatú, piros.
További információk
Az összekötőtagok csatlószemként a lánfüggesztékben alkalmazhatók a felfüggesztő tag/lánc, lánc/lánc és teherhorog/lánc között.

Az összekötő tagok megfelelnek a gépekről szóló irányelvnek, és a szakmai szövetség (BG) által bevizsgáltak (H-pecsét).
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C-tól 200 °C-ig = 100% teherbírás
300 °C-ig = 90% teherbírás
400 °C-ig = 75% teherbírás
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak