text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítógyűrű
Kivitel 1
osztott
Kivitel 2
széles
Alaptest anyaga
nemesacél
B=Vastagság
20
D1=Belső átmérő
10
D2=Külső átmérő
24
Acélkulcs
1.4305
C (DIN 912)
M3x10
D3
6
D4
3,3
H
8
L
8,5
R
26
UNSPSC Code
31161708
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
acél.

1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél, barnított. Csavar, acél, 12.9 szilárdsági osztály.
Nemesacél, fémtiszta. Csavar, nemesacél (A2-70).
További információk
A hasított szorítógyűrűk egyenletes szorítóerő elosztással fogják körbe a tengelyt. Ez méretpontos illesztést és igen nagy tartóerőket eredményez anélkül, hogy a tengely megsérülne.

A tengely tűrésének h11-en belül kell lennie.

Műszaki változtatás miatt a szorítógyűrűk részben továbbra is nem eltolt csavarelrendezéssel szállíthatók (mindegyik csavar felülről van becsavarozva).
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C - +175 °C.
Egyedi igényre
Egyéb méretek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak