Szorítógyűrű osztott acél 07813-05001
- Pozicionáló és ütköző elem tengelyekhez
- Méretpontos illesztés
- Nagyon nagy tartóerők
- Elkerülhetők a tengelyen keletkező sérülések
- Hőmérsékleti tartomány: -40 °C-... +175 °C
Mennyiségi egység
27,04 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítógyűrű
Kivitel 1
osztott
Kivitel 2
széles
Alaptest
anyaga
acél
B=Vastagság
41
D1=Belső átmérő
50
D2=Külső átmérő
78
C
(DIN 912)
M8x25
D3
14
D4
8,5
H
27
L
32
R
87
UNSPSC Code
31161708
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
acél.
1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél, barnított. Csavar, acél, 12.9 szilárdsági osztály.
Nemesacél, fémtiszta. Csavar, nemesacél (A2-70).
Nemesacél, fémtiszta. Csavar, nemesacél (A2-70).
További információk
A hasított szorítógyűrűk egyenletes szorítóerő elosztással fogják körbe a tengelyt. Ez méretpontos illesztést és igen nagy tartóerőket eredményez anélkül, hogy a tengely megsérülne.
A tengely tűrésének h11-en belül kell lennie.
Műszaki változtatás miatt a szorítógyűrűk részben továbbra is nem eltolt csavarelrendezéssel szállíthatók (mindegyik csavar felülről van becsavarozva).
A tengely tűrésének h11-en belül kell lennie.
Műszaki változtatás miatt a szorítógyűrűk részben továbbra is nem eltolt csavarelrendezéssel szállíthatók (mindegyik csavar felülről van becsavarozva).
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C - +175 °C.
Egyedi igényre
Egyéb méretek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.