Szorítógyűrű lapított tengelyekhez alumínium 07815-22
- Pozicionáló és ütköző elem tengelyekhez
- Méretpontos illesztés
- Nagyon nagy tartóerők
- Elkerülhetők a tengelyen keletkező sérülések
Mennyiségi egység
47,65 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítógyűrű
Kivitel 1
lapított tengelyekhez
Alaptest
anyaga
alumínium
D1=Belső átmérő
22
D2=Külső átmérő
45
L=Hossz
45
A
20
A1
10
C
M6x10
UNSPSC Code
31161708
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Alumínium.
Hernyócsavar, nemesacél A2
Hernyócsavar, nemesacél A2
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A lapított tengellyel kombinált szorítógyűrűk biztonságosan képesek átvinni nagyon nagy forgatónyomatékokat a tengely károsodása nélkül.
A tengely tűrésének h7-en belül kell lennie.
A tengely tűrésének h7-en belül kell lennie.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.