Szorítógyűrű lapított tengelyekhez alumínium 07815-18
- Pozicionáló és ütköző elem tengelyekhez
- Méretpontos illesztés
- Nagyon nagy tartóerők
- Elkerülhetők a tengelyen keletkező sérülések
Sales unit
40,16 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Shaft collar
Version 1
for flattened shafts
Main
material
aluminium
D1=Internal diameter
18
D2=Outside diameter
34
L=Length
40
A
16
A1
8
C
M6x8
UNSPSC Code
31161708
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Alumínium.
Hernyócsavar, nemesacél A2
Hernyócsavar, nemesacél A2
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A lapított tengellyel kombinált szorítógyűrűk biztonságosan képesek átvinni nagyon nagy forgatónyomatékokat a tengely károsodása nélkül.
A tengely tűrésének h7-en belül kell lennie.
A tengely tűrésének h7-en belül kell lennie.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.