Shaft collar Two-piece stainless steel bright 07812-00402
- Méretpontos illesztés
- Nagyon nagy tartóerők
- Gyors és egyszerű szerelés
- Elkerülhetők a tengelyen keletkező sérülések
- Hőmérsékleti tartomány: -40 °C ... +175 °C
Mennyiségi egység
8,54 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Shaft collar
Version 1
Two-piece
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
B=Thickness
9
D1=Internal diameter
4
D2=Outside diameter
16
C
(DIN 912)
M3x8
R
20,7
Steel code
1.4305
UNSPSC Code
31161708
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
Material
Steel.
Stainless steel 1.4305.
Stainless steel 1.4404.
Aluminium.
Version
Steel black oxidised, screw steel 12.9.
Stainless steel 1.4305 bright, screw stainless steel A2-70.
Stainless steel 1.4404 bright, screw stainless steel A2-70.
Aluminium bright, screw stainless steel A2-70.
Stainless steel 1.4305 bright, screw stainless steel A2-70.
Stainless steel 1.4404 bright, screw stainless steel A2-70.
Aluminium bright, screw stainless steel A2-70.
Note
Two-piece shaft collars surround the shaft with an equal distribution of the clamping force. This leads to a very precise fit and high retaining force without damaging the shaft.
The shaft tolerance should lie within h11.
The two-part design enables simple and quick assembly without having to dismantle adjacent components.
The shaft collars made of A4 stainless steel have a small centre point mark on the OD.
The shaft tolerance should lie within h11.
The two-part design enables simple and quick assembly without having to dismantle adjacent components.
The shaft collars made of A4 stainless steel have a small centre point mark on the OD.
Temperature range
-40 °C - +175 °C.
On request
Other dimensions.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.