text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítógyűrű
Kivitel 1
osztott
Alaptest anyaga
nemesacél A4
Alaptest felülete
fémtiszta
B=Vastagság
9
D1=Belső átmérő
8
D2=Külső átmérő
18
Acélkulcs
1.4404
C (DIN 912)
M3x8
R
22,4
UNSPSC Code
31161708
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
Acél.

Nemesacél 1.4305.

Nemesacél 1.4404.

Alumínium.

Kivitel
Acél barnított, csavar acél 12.9.
Nemesacél 1.4305 fémtiszta, csavar nemesacél A2-70.
Nemesacél 1.4404 fémtiszta, csavar nemesacél A2-70.
Alumínium fémtiszta, csavar nemesacél A2-70.
További információk
Az osztott szorítógyűrűk veszik körül a tengelyt a szorítóerők egyenletes eloszlásával. Ez méretpontos illeszkedést és nagyon nagy tartóerőt eredményez a tengely károsodása nélkül.

A tengely tűrésének a h11-es tűréshatáron belül kell lennie.

A kétrészes kialakítás gyors és egyszerű összeszerelést tesz lehetővé a szomszédos alkatrészek szétszerelése nélkül.

Az A4-es nemesacélból készült szorítógyűrűk a külső átmérőn kis központosító ponttal vannak megjelölve.
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C - +175 °C.
Egyedi igényre
Egyéb méretek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak