Szorítógyűrű osztott alumínium fémtiszta 07812-01803
- Méretpontos illesztés
- Nagyon nagy tartóerők
- Gyors és egyszerű szerelés
- Elkerülhetők a tengelyen keletkező sérülések
- Hőmérsékleti tartomány: -40 °C ... +175 °C
Mennyiségi egység
11,78 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítógyűrű
Kivitel 1
osztott
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
fémtiszta
B=Vastagság
13
D1=Belső átmérő
18
D2=Külső átmérő
36
C
(DIN 912)
M5x16
R
41,1
UNSPSC Code
31161708
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
Acél.
Nemesacél 1.4305.
Nemesacél 1.4404.
Alumínium.
Kivitel
Acél barnított, csavar acél 12.9.
Nemesacél 1.4305 fémtiszta, csavar nemesacél A2-70.
Nemesacél 1.4404 fémtiszta, csavar nemesacél A2-70.
Alumínium fémtiszta, csavar nemesacél A2-70.
Nemesacél 1.4305 fémtiszta, csavar nemesacél A2-70.
Nemesacél 1.4404 fémtiszta, csavar nemesacél A2-70.
Alumínium fémtiszta, csavar nemesacél A2-70.
További információk
Az osztott szorítógyűrűk veszik körül a tengelyt a szorítóerők egyenletes eloszlásával. Ez méretpontos illeszkedést és nagyon nagy tartóerőt eredményez a tengely károsodása nélkül.
A tengely tűrésének a h11-es tűréshatáron belül kell lennie.
A kétrészes kialakítás gyors és egyszerű összeszerelést tesz lehetővé a szomszédos alkatrészek szétszerelése nélkül.
Az A4-es nemesacélból készült szorítógyűrűk a külső átmérőn kis központosító ponttal vannak megjelölve.
A tengely tűrésének a h11-es tűréshatáron belül kell lennie.
A kétrészes kialakítás gyors és egyszerű összeszerelést tesz lehetővé a szomszédos alkatrészek szétszerelése nélkül.
Az A4-es nemesacélból készült szorítógyűrűk a külső átmérőn kis központosító ponttal vannak megjelölve.
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C - +175 °C.
Egyedi igényre
Egyéb méretek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.