text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Shaft collar
Version 1
Two-piece
Main material
aluminium
Surface finish body
bright
B=Thickness
13
D1=Internal diameter
15
D2=Outside diameter
34
C (DIN 912)
M5x16
R
39,4
UNSPSC Code
31161708
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
Description

Anyag

Acél.

Nemesacél 1.4305.

Nemesacél 1.4404.

Alumínium.

Kivitel
Acél barnított, csavar acél 12.9.
Nemesacél 1.4305 fémtiszta, csavar nemesacél A2-70.
Nemesacél 1.4404 fémtiszta, csavar nemesacél A2-70.
Alumínium fémtiszta, csavar nemesacél A2-70.
További információk
Az osztott szorítógyűrűk veszik körül a tengelyt a szorítóerők egyenletes eloszlásával. Ez méretpontos illeszkedést és nagyon nagy tartóerőt eredményez a tengely károsodása nélkül.

A tengely tűrésének a h11-es tűréshatáron belül kell lennie.

A kétrészes kialakítás gyors és egyszerű összeszerelést tesz lehetővé a szomszédos alkatrészek szétszerelése nélkül.

Az A4-es nemesacélból készült szorítógyűrűk a külső átmérőn kis központosító ponttal vannak megjelölve.
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C - +175 °C.
Egyedi igényre
Egyéb méretek.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak