Szorítógyűrű műanyag 07810-05-25
- Korrózióálló
- -
Mennyiségi egység
3,59 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítógyűrű
Alaktípus
belül hasított
Alaptest
anyaga
műanyag
Komponens
anyaga
nemesacél
B=Vastagság
14
D1=Belső átmérő
25
D2=Külső átmérő
45
D3=Menet
M4
SW=kulcsnyílás
3
UNSPSC Code
31161708
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
Szorítógyűrűk, műanyag.
Csavar és anya: nemesacél.
Csavar és anya: nemesacél.
További információk
A műanyag szorítógyűrűk kiváló megoldást nyújtanak a tengelyek axiális biztosításához.
Könnyen és egyszerűen beszerelhetők és radiális ütközőként alkalmazhatók. A szorítógyűrűk különösen eredményesen használhatók az állócsapágyakkal és karimás csapágyakkal kombinálva.
A kiváló minoségű műanyagból készült szorítógyűrűk kiemelkedő korrózió- és kopásálló tulajdonságokkal rendelkeznek.
A szorítóhatás úgy jön létre, hogy a nemesacél állítóanyával csökkentik a réstávolságot. Az állítóanya szabványos hatszög kulcsnyílású kulccsal meghúzható vagy kilazítható.
Könnyen és egyszerűen beszerelhetők és radiális ütközőként alkalmazhatók. A szorítógyűrűk különösen eredményesen használhatók az állócsapágyakkal és karimás csapágyakkal kombinálva.
A kiváló minoségű műanyagból készült szorítógyűrűk kiemelkedő korrózió- és kopásálló tulajdonságokkal rendelkeznek.
A szorítóhatás úgy jön létre, hogy a nemesacél állítóanyával csökkentik a réstávolságot. Az állítóanya szabványos hatszög kulcsnyílású kulccsal meghúzható vagy kilazítható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.