text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítógyűrű
Alak
B
Alaktípus
kívül hasított
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
barnított
B=Vastagság
13
D1=Belső átmérő
16
D2=Külső átmérő
34
C (DIN 912)
M5x16
R
39,4
UNSPSC Code
31161708
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
1.0718 acél.

1.4305. nemesacél

1.4404. nemesacél

Alumínium.
Kivitel
Acél barnított, csavar acél 12.9.
Nemesacél 1.4305 fémtiszta, csavar nemesacél A2-70.
Nemesacél 1.4404 fémtiszta, csavar nemesacél A2-70.
Alumínium fémtiszta, csavar nemesacél A2-70.
További információk
A kívül hasított szorítógyűrűk körülveszik a tengelyt a szorítóerők egyenletes eloszlásával. Ez méretpontos illesztést és igen nagy tartóerőket eredményez anélkül, hogy a tengely megsérülne.

A tengely tűrésének a h11-es tűréshatáron belül kell lennie.

A szorítógyűrű külső részén lévő hasíték miatt akár 15%-kal nagyobb szorítóerő érhető el, mint a belső hasítékos változatnál. A furat hengeres marad, így a tengely pontosan körül van zárva. Kisebb kiegyensúlyozatlanság.

Az A4-es nemesacélból készült szorítógyűrűk külső átmérőjén kis központosító ponttal vannak megjelölve.
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C - +175 °C.
Egyedi igényre
Egyéb méretek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak