text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítógyűrű
Kivitel 1
támasztófelülettel
Kivitel 2
osztott
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
barnított
B=Vastagság
15
D1=Belső átmérő
38
D2=Külső átmérő
66
D=Menet
M5
H=Magasság
27
L=Hossz
37
Acélkulcs
1.0503
C (DIN 912)
M6x18
L1
27
R
-
T
7
UNSPSC Code
31161708
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
Acél.

Nemesacél 1.4305.

Kivitel
Acél, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A támasztófelülettel rendelkező osztott szorítógyűrűk egyenletes szorítóerő elosztással fogják körbe a tengelyt. Ez méretpontos illesztést és igen nagy tartóerőket eredményez anélkül, hogy a tengely megsérülne.

A tengely tűrésének h11-en belül kell lennie.

A kettéosztott kivitel egyszerű és gyors szerelést tesz lehetővé anélkül, hogy a szomszédos alaktrészeket le kellene szerelni.

Az osztott szorítógyűrűkön található menetes furatokba más elemek, pl. váltókarok vagy bütykök rögzíthetők tengelyekre. Nagy szorítóerővel, a résmagasságot csökkentve egyszerűen és megbízhatóan beszerelhetők a tengelyek feléletének megrongálódása nélkül.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak