Szorítógyűrű támasztófelülettel acél barnított 07810-03-01801
- Belső hasíték
- Pozicionáló és ütköző elem tengelyekhez
- Méretpontos illesztés
- Nagyon nagy tartóerők
- Elkerülhetők a tengelyen keletkező sérülések
Mennyiségi egység
8,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítógyűrű
Kivitel 1
támasztófelülettel
Alaktípus
belül hasított
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
barnított
B=Vastagság
13
D1=Belső átmérő
18
D2=Külső átmérő
40
D=Menet
M4
H=Magasság
17
L=Hossz
21
Acélkulcs
1.0503
C
(DIN 912)
M5x16
L1
12,5
R
42,2
T
5,5
UNSPSC Code
31161708
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
Acél.
Nemesacél 1.4305.
Kivitel
Acél, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A belül támasztófelülettel rendelkező hasított szorítógyűrűk körülfogják a tengelyt a szorítóerők egyenletes eloszlásával. Ez méretpontos illesztést és igen nagy tartóerőket eredményez anélkül, hogy a tengely megsérülne.
A tengely tűrésének h11-en belül kell lennie.
A hasított szorítógyűrűkön található menetes furatokba más elemek, pl. váltókarok vagy bütykök rögzíthetők tengelyekre. Nagy szorítóerővel, a résmagasságot csökkentve egyszerűen és megbízhatóan beszerelhetők a tengelyek feléletének megrongálódása nélkül.
A tengely tűrésének h11-en belül kell lennie.
A hasított szorítógyűrűkön található menetes furatokba más elemek, pl. váltókarok vagy bütykök rögzíthetők tengelyekre. Nagy szorítóerővel, a résmagasságot csökkentve egyszerűen és megbízhatóan beszerelhetők a tengelyek feléletének megrongálódása nélkül.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.