text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Témasztóelem
Kivitel 1
külső fogazással
Alak
E
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
Komponens anyaga
nemesacél
Komponens felülete
csupasz fémtiszta
D1=Menet
M4
D2=Illesztő furat
3H8
D3=Hengeres fejű csavar
3,2
D4=Klső átmérő
23
H=Magasság
9,5
B2
12
B3
12
Fogszám
38
UNSPSC Code
31161503
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Termékleírás
A rögzítőelemek arra szolgálnak, hogy tetszőleges szögpozícióban alakzáró módon összekapcsoljanak két alkatrészt. A belső fogazású bepattanó elemek (A-D alak) és a külső fogazású bepattanó elemek (E-H alak) az alkalmazástól és a szerelési lehetőségtől függően tetszőlegesen kombinálhatók egymással. A nyomórugó elősegíti a váltást egy új szögpozícióba.
Anyag

Bepattanó elem, acél vagy nemesacél 1.4305.
Rugó, nemesacél 1.4310.
Hengeres fejű csavar, acél vagy nemesacél A 2.

Kivitel
Bepattanó elem, acél, barnított vagy fémtiszta nemesacél.
Rugó, fémtiszta.
Hengeresfejű csavar, acél, 8.8 szilárdsági osztály, feketített vagy nemesacél A2-70, fémtiszta.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Az A és B alakú, belső fogazatú bepattanó elemek esetében a szállítási terjedelem két-két M3x8, ill. M5x10 méretű, belső hatszög kulcsnyílású, hengeresfejű csavart is tartalmaz.
A külső fogazatú bepattanó elemek (E-H alak) szállítási terjedelme egy-egy nemesacél nyomórugót is tartalmaz.
További információk
Az A vagy B alakú reteszelő elemek rögzítéséhez használjon DIN 7984-es alacsony fejű hengeres fejű csavarokat.
Funkciók
A reteszelő elemek alkatrészek forgó állítására használhatók. A rögzítési lehetőségek az alkalmazástól függően állíthatók össze.
Rajzi hivatkozás
1) kireteszelve
2) bereteszelve
Accessory
DIN 912/DIN EN ISO 4762 hengeresfejű csavarok
DIN 6912 hengeresfejű csavar
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak