Témasztóelem belső fogazással acél barnított 07820-23346
- Rugalmas rögzítési lehetőségek a bepattanó elemek kombinálása által
- Definiált pozíció alakzáró kapcsolat által
- Kompakt kivitel
- kis állítószög (9°, ill. 7,5°)
Mennyiségi egység
13,27 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Témasztóelem
Kivitel 1
belső fogazással
Alak
B
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
barnított
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
kémiailag feketére színezett
D2=Illesztő furat
5H8
D3=
DIN 7984
hengeresfejű csava
M5
D4=Klső átmérő
33
H=Magasság
19,5
B2
18
B3
18
Fogszám
46
Furat-Ø
D1
6,2
UNSPSC Code
31161503
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
A rögzítőelemek arra szolgálnak, hogy tetszőleges szögpozícióban alakzáró módon összekapcsoljanak két alkatrészt. A belső fogazású bepattanó elemek (A-D alak) és a külső fogazású bepattanó elemek (E-H alak) az alkalmazástól és a szerelési lehetőségtől függően tetszőlegesen kombinálhatók egymással. A nyomórugó elősegíti a váltást egy új szögpozícióba.
Anyag
Bepattanó elem, acél vagy nemesacél 1.4305.
Rugó, nemesacél 1.4310.
Hengeres fejű csavar, acél vagy nemesacél A 2.
Kivitel
Bepattanó elem, acél, barnított vagy fémtiszta nemesacél.
Rugó, fémtiszta.
Hengeresfejű csavar, acél, 8.8 szilárdsági osztály, feketített vagy nemesacél A2-70, fémtiszta.
Rugó, fémtiszta.
Hengeresfejű csavar, acél, 8.8 szilárdsági osztály, feketített vagy nemesacél A2-70, fémtiszta.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Az A és B alakú, belső fogazatú bepattanó elemek esetében a szállítási terjedelem két-két M3x8, ill. M5x10 méretű, belső hatszög kulcsnyílású, hengeresfejű csavart is tartalmaz.
A külső fogazatú bepattanó elemek (E-H alak) szállítási terjedelme egy-egy nemesacél nyomórugót is tartalmaz.
A külső fogazatú bepattanó elemek (E-H alak) szállítási terjedelme egy-egy nemesacél nyomórugót is tartalmaz.
További információk
Az A vagy B alakú reteszelő elemek rögzítéséhez használjon DIN 7984-es alacsony fejű hengeres fejű csavarokat.
Funkciók
A reteszelő elemek alkatrészek forgó állítására használhatók. A rögzítési lehetőségek az alkalmazástól függően állíthatók össze.
Rajzi hivatkozás
1) kireteszelve
2) bereteszelve
2) bereteszelve
Accessory
DIN 912/DIN EN ISO 4762 hengeresfejű csavarok
DIN 6912 hengeresfejű csavar
DIN 6912 hengeresfejű csavar
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.