text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Állítógyűrű
Kivitel 1
hernyócsavar
Kivitel 2
belső hatszög kulcsnyílással
DIN
DIN 705
Alak
E
Alaktípus
hernyócsavar hatszöggel
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
Komponens anyaga
nemesacél
B=Vastagság
22
D1=Belső átmérő
90
D2=Külső átmérő
125
D3 hernyócsavar
M12x20
UNSPSC Code
31161708
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
Nemesacél 1.4305.

Kivitel
Fémtiszta.
Rajzi hivatkozás
1) második hernyócsavar D1 ≥ 75 mérettől
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak