Állítógyűrű hernyócsavar nemesacél fémtiszta 07800-306502
- Pozicionáló és ütköző elem tengelyekhez
- Méretpontos illesztés
- Nagyon nagy tartóerők
- Elkerülhetők a tengelyen keletkező sérülések
Sales unit
50,44 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Shaft collar
Version 1
Grub screw
Version 2
with hexagon socket
DIN
DIN 705
Form
E
Form definition
grub screw with hexagon socket
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
Component
material
stainless steel
B=Thickness
20
D1=Internal diameter
65
D2=Outside diameter
100
D3
grub screw
M10x20
UNSPSC Code
31161708
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
Description
Anyag
Nemesacél 1.4305.
Kivitel
Fémtiszta.
Rajzi hivatkozás
1) második hernyócsavar D1 ≥ 75 mérettől
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.