Állítógyűrű hernyócsavar nemesacél fémtiszta 07800-105602
- Pozicionáló és ütköző elem tengelyekhez
- Méretpontos illesztés
- Nagyon nagy tartóerők
- Elkerülhetők a tengelyen keletkező sérülések
Sales unit
31,53 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Állítógyűrű
Kivitel 1
hernyócsavar
Kivitel 2
horonnyal
DIN
DIN 705
Alak
A
Alaktípus
réselt hernyócsavar
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
Komponens
anyaga
nemesacél
B=Vastagság
18
D1=Belső átmérő
56
D2=Külső átmérő
80
D3
hernyócsavar
M10x16
UNSPSC Code
31161708
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
Description
Anyag
Nemesacél 1.4305.
Kivitel
Fémtiszta.
Rajzi hivatkozás
1) második hernyócsavar D1 ≥ 75 mérettől
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.