Shaft collar Grub screw stainless steel bright 07800-104502
- Pozicionáló és ütköző elem tengelyekhez
- Méretpontos illesztés
- Nagyon nagy tartóerők
- Elkerülhetők a tengelyen keletkező sérülések
Mennyiségi egység
24,74 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Shaft collar
Version 1
Grub screw
Version 2
with slot
DIN
DIN 705
Form
A
Form definition
grub screw with slot
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
Component
material
stainless steel
B=Thickness
18
D1=Internal diameter
45
D2=Outside diameter
70
D3
grub screw
M10x16
UNSPSC Code
31161708
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
Stainless steel 1.4305.
Version
Bright.
Drawing reference
1) Second grub screw from D1 ≥ 75
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.