Állítógyűrű hernyócsavar nemesacél fémtiszta 07800-101202
- Pozicionáló és ütköző elem tengelyekhez
- Méretpontos illesztés
- Nagyon nagy tartóerők
- Elkerülhetők a tengelyen keletkező sérülések
Mennyiségi egység
2,47 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Állítógyűrű
Kivitel 1
hernyócsavar
Kivitel 2
horonnyal
DIN
DIN 705
Alak
A
Alaktípus
réselt hernyócsavar
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
Komponens
anyaga
nemesacél
B=Vastagság
12
D1=Belső átmérő
12
D2=Külső átmérő
22
D3
hernyócsavar
M6x8
UNSPSC Code
31161708
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
Nemesacél 1.4305.
Kivitel
Fémtiszta.
Rajzi hivatkozás
1) második hernyócsavar D1 ≥ 75 mérettől
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.