text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Állítógyűrű
Kivitel 1
hernyócsavar
Kivitel 2
horonnyal
DIN
DIN 705
Alak
A
Alaktípus
réselt hernyócsavar
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
Komponens anyaga
nemesacél
B=Vastagság
10
D1=Belső átmérő
9
D2=Külső átmérő
18
D3 hernyócsavar
M5x8
UNSPSC Code
31161708
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
Nemesacél 1.4305.

Kivitel
Fémtiszta.
Rajzi hivatkozás
1) második hernyócsavar D1 ≥ 75 mérettől
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak