text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Állítógyűrű
Kivitel 1
hernyócsavar
Kivitel 2
belső hatszög kulcsnyílással
DIN
DIN 705
Alak
E
Alaktípus
hernyócsavar hatszöggel
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
nikkelezett, kékre passzivált
Komponens anyaga
acél
B=Vastagság
22
D1=Belső átmérő
80
D2=Külső átmérő
110
D3 hernyócsavar
M12x20
UNSPSC Code
31161708
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
Állítógyűrű, fémtiszta vagy horganyzott, kékre passzivált.
Hernyócsavar, szilárdsági osztály 45H, fémtiszta (fekete) vagy horganyzott, kékre passzivált.
Kivitel
Fémtiszta.
Rajzi hivatkozás
1) második hernyócsavar D1 ≥ 75 mérettől
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak