text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Állítógyűrű
Kivitel 1
hernyócsavar
Kivitel 2
belső hatszög kulcsnyílással
DIN
DIN 705
Alak
E
Alaktípus
hernyócsavar hatszöggel
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
nikkelezett, kékre passzivált
Komponens anyaga
acél
B=Vastagság
16
D1=Belső átmérő
28
D2=Külső átmérő
45
D3 hernyócsavar
M8x12
UNSPSC Code
31161708
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Acél.
Kivitel
Állítógyűrű, fémtiszta vagy horganyzott, kékre passzivált.
Hernyócsavar, szilárdsági osztály 45H, fémtiszta (fekete) vagy horganyzott, kékre passzivált.
Kivitel
Fémtiszta.
Rajzi hivatkozás
1) második hernyócsavar D1 ≥ 75 mérettől
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought