text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Állítógyűrű
Kivitel 1
hernyócsavar
Kivitel 2
horonnyal
DIN
DIN 705
Alak
A
Alaktípus
réselt hernyócsavar
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
fémtiszta
Komponens anyaga
acél
B=Vastagság
18
D1=Belső átmérő
42
D2=Külső átmérő
63
D3 hernyócsavar
M10x16
UNSPSC Code
31161708
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
Állítógyűrű, acél, fémtiszta vagy horganyzott, kékre passzivált.
Hernyócsavar, acél, szilárdsági osztály 15H, fémtiszta vagy horganyzott, kékre passzivált.
Rajzi hivatkozás
1) második hernyócsavar D1 ≥ 75 mérettől
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak