Állítógyűrű hernyócsavar acél fémtiszta 07800-103001
- Pozicionáló és ütköző elem tengelyekhez
- Méretpontos illesztés
- Nagyon nagy tartóerők
- Elkerülhetők a tengelyen keletkező sérülések
Mennyiségi egység
2,49 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Állítógyűrű
Kivitel 1
hernyócsavar
Kivitel 2
horonnyal
DIN
DIN 705
Alak
A
Alaktípus
réselt hernyócsavar
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
fémtiszta
Komponens
anyaga
acél
B=Vastagság
16
D1=Belső átmérő
30
D2=Külső átmérő
45
D3
hernyócsavar
M8x10
UNSPSC Code
31161708
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Állítógyűrű, acél, fémtiszta vagy horganyzott, kékre passzivált.
Hernyócsavar, acél, szilárdsági osztály 15H, fémtiszta vagy horganyzott, kékre passzivált.
Hernyócsavar, acél, szilárdsági osztály 15H, fémtiszta vagy horganyzott, kékre passzivált.
Rajzi hivatkozás
1) második hernyócsavar D1 ≥ 75 mérettől
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.